Prezon plan Oțel ameliorabil brunată 07020-02-L44A41
- Filet pe ambele părți cu arbore central
- Versiuni cu suprafețe pentru cheie disponibile
Sales unit
2,74 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Prezon
Varianta 1
plan
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
brunată
D=filet
3/8-16
B1 în inci
1.250
B2 în inci
1.250
L în
inci
4.000
UNSPSC Code
31161509
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
Description
Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.