Prezon plan Oțel ameliorabil brunată 07020-02-L46A61
- Filet pe ambele părți cu arbore central
- Versiuni cu suprafețe pentru cheie disponibile
Unitatea de vânzare
4,03 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Prezon
Varianta 1
plan
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
brunată
D=filet
5/8-11
B1 în inci
1.750
B2 în inci
1.750
L în
inci
4.500
UNSPSC Code
31161509
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
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.