Stud plane QT steel black oxidised 07020-02-L50A51
- Threaded both sides with centre shank
- Versions with spanner flats available
Unitatea de vânzare
€3.15
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Prezon
Varianta 1
plan
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
brunată
D=filet
1/2-13
B1 în inci
1.500
B2 în inci
1.500
L în
inci
5.500
UNSPSC Code
31161509
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
Carbon steel.
Version
Black oxidised.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.