Șurub cu ochi Oțel ameliorabil întărit și lustruit 07180-01-A2L32CLL03
- Se pot utiliza ca bolțuri de rulmenți, balamale pivotante și ghidaje
Unitatea de vânzare
11,62 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub cu ochi
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
întărit și lustruit
B în inci
0.750
D1 în inci
1/4-20
D2 în inci
0.188
D3 în inci
0.500
L în
inci
2.000
S în inci
0.250
UNSPSC Code
31161511
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.