text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub cu ochi
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
întărit și lustruit
B în inci
1.500
D1 în inci
5/16-18
D2 în inci
0.250
D3 în inci
0.625
L în inci
3.000
S în inci
0.313
UNSPSC Code
31161511
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem