Șurub cu ochi Oțel ameliorabil întărit și lustruit 07180-01-A7L52CRL12
- Se pot utiliza ca bolțuri de rulmenți, balamale pivotante și ghidaje
Unitatea de vânzare
44,83 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Eye bolt
Main
material
QT steel
Surface finish
body
hardened and black oxid finish
B in inch
2.500
D1 in inch
3/4-10
D2 in inch
0.750
D3 în inci
1.500
L
inch
6.000
S în inci
0.750
UNSPSC Code
31161511
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.