text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Eye bolt
Version 1
with contact face
Main material
QT steel
Surface finish body
hardened and black oxid finish
B in inch
3.313
B1 in inch
3.313
D1 in inch
3/8-16
D2 in inch
0.375
D3 in inch
0.750
L inch
3.750
R in inch
0.391
S in inch
0.375
UNSPSC Code
31161511
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carbon steel.
Version
Case-hardened and black oxidised.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought