text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub pentru caneluri în T
Varianta 1
Variantă grea
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
A în inci
5/8
B în inci
1.500
D1 în inci
5/8-11
E1 în inci
1.125
E2 în inci
1.500
K în inci
0.375
L în inci
6.000
UNSPSC Code
31161506
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
Oțel.
Version
lustruit.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem