text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub pentru caneluri în T
Varianta 1
Variantă ușoară
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
brunată
A în inci
3/8
B în inci
1.000
D1 în inci
3/8-16
E1 în inci
0.688
E2 în inci
0.813
K în inci
0.188
L în inci
1.500
UNSPSC Code
31161506
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
Oțel.
Version
lustruit.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought