text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Șurub pentru caneluri în T
Varianta 1
Variantă ușoară
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
brunată
A în inci
1/2
B în inci
2.000
D1 în inci
1/2-13
E1 în inci
0.875
E2 în inci
1.188
K în inci
0.250
L în inci
4.500
UNSPSC Code
31161506
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
Description

Material
Oțel.
Version
lustruit.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought