Șurub pentru caneluri în T Variantă grea oțel brunată 07041-05-2A4L52
- Montare rapidă
Unitatea de vânzare
30,54 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub pentru caneluri în T
Varianta 1
Variantă grea
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
A în inci
3/8
B în inci
2.000
D1 în inci
3/8-16
E1 în inci
0.688
E2 în inci
0.688
K în inci
0.250
L în
inci
6.000
UNSPSC Code
31161506
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
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.