Șurub pentru caneluri în T Variantă grea oțel brunată 07041-05-2A5L36
- Montare rapidă
Unitatea de vânzare
26,77 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
T-Slot bolt
Version 1
heavy-duty version
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
A in inch
1/2
B in inch
2.000
D1 in inch
1/2-13
E1 in inch
0.875
E2 in inch
0.875
K in inch
0.313
L
inch
2.500
UNSPSC Code
31161506
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
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.