Șurub pentru caneluri în T Variantă ușoară Oțel ameliorabil brunată 07041-05-1A5L24
- Montare rapidă
Sales unit
23,30 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Șurub pentru caneluri în T
Varianta 1
Variantă ușoară
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
brunată
A în inci
1/2
B în inci
1.000
D1 în inci
1/2-13
E1 în inci
0.875
E2 în inci
0.875
K în inci
0.313
L în
inci
1.500
UNSPSC Code
31161506
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
Description
Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.