text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
T-Slot bolt
Version 1
lightweight
Main material
QT steel
Surface finish body
black oxidised
A in inch
1/2
B in inch
1.500
D1 in inch
1/2-13
E1 in inch
0.875
E2 in inch
0.875
K in inch
0.313
L inch
2.000
UNSPSC Code
31161506
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
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought