T-Slot bolt lightweight QT steel black oxidised 07041-05-1A6L52
- Montare rapidă
Unitatea de vânzare
37,95 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
T-Slot bolt
Version 1
lightweight
Main
material
QT steel
Surface finish
body
black oxidised
A in inch
5/8
B in inch
2.000
D1 in inch
5/8-11
E1 in inch
1.125
E2 in inch
1.125
K in inch
0.406
L
inch
6.000
UNSPSC Code
31161506
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
Carbon steel.
Version
Black oxidised.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.