Element de compensare cu bilă Subansamblu Oțel ameliorabil întărit și lustruit 07420-01-11CO
- Pentru compensarea denivelărilor
Sales unit
4,32 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Element de compensare cu bilă
Varianta 1
Subansamblu
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
întărit și lustruit
D în inci
0.406
D1 în inci
0.875
H în inci
0.250
Potrivit pentru
5/16, 3/8
UNSPSC Code
31162800
α
5, 3
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.