Element de compensare cu bilă Subansamblu Oțel ameliorabil întărit și lustruit 07420-01-11CS
- Pentru compensarea denivelărilor
Unitatea de vânzare
13,13 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de compensare cu bilă
Varianta 1
Subansamblu
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
întărit și lustruit
D în inci
1.063
D1 în inci
2.000
H în inci
0.500
Potrivit pentru
1
UNSPSC Code
31162800
α
3
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.