text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de compensare cu bilă
Varianta 1
Subansamblu
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
întărit și lustruit
D în inci
0.938
D1 în inci
1.750
H în inci
0.375
Potrivit pentru
7/8
UNSPSC Code
31162800
α
3
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought