Piuliţă de prelungire Oțel ameliorabil întărit și lustruit 07220-01-11A2
- Prelungirea tijelor filetate
Unitatea de vânzare
4,14 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliţă de prelungire
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
întărit și lustruit
D=filet
1/4-20
Deschiderea cheii, în inci
0.500
E în inci
0.577
H în inci
0.625
UNSPSC Code
31161508
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
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.