text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliţă de prelungire
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
întărit și lustruit
D=filet
5/16-18
Deschiderea cheii, în inci
0.563
E în inci
0.649
H în inci
0.875
UNSPSC Code
31161508
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
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought