Extension nut QT steel hardened and black oxid finish 07220-01-11A7
- Extension of threaded rods
Unitatea de vânzare
€11.85
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliţă de prelungire
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
întărit și lustruit
D=filet
3/4-10
Deschiderea cheii, în inci
1.250
E în inci
1.443
H în inci
1.875
UNSPSC Code
31161508
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
Carbon steel.
Version
Case-hardened and black oxidised.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.