Piuliță cu colier Oțel ameliorabil întărit și lustruit 07240-01-11A3
Unitatea de vânzare
3,57 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță cu colier
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
întărit și lustruit
D=filet
5/16-18
A în inci
0.125
D1 în inci
0.750
Deschiderea cheii, în inci
0.563
H în inci
0.375
UNSPSC Code
31161513
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.