Piuliță hexagonală Variantă grea oțel brunată 07210-03-11A3
Unitatea de vânzare
0,92 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță hexagonală
Varianta 1
Variantă grea
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
D=filet
5/16-18
Deschiderea cheii, în inci
0.563
E în inci
0.649
H în inci
0.297
UNSPSC Code
31161513
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
Oțel.
Version
lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.