text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Piuliță hexagonală
Varianta 1
Variantă grea
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
D=filet
1/2-13
Deschiderea cheii, în inci
0.875
E în inci
1.010
H în inci
0.484
UNSPSC Code
31161513
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
Description

Material
Oțel.
Version
lustruit.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought