text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță hexagonală
Varianta 1
Formă redusă
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit și lustruit
D=filet
3/4-10
Deschiderea cheii, în inci
1.250
E în inci
1.443
H în inci
0.422
UNSPSC Code
31161513
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
Oțel.
Version
lustruit.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem