text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță
Varianta 1
pentru canelura în T
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
întărit și lustruit
D=filet
3/8-16
B în inci
7/8
B1 în inci
1/2
H în inci
0.500
H1 în inci
0.281
L în inci
0.875
UNSPSC Code
31161508
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
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Note
Ultimul pas de filet nu este complet, astfel încât contrapiesa nu poate fi înșurubată complet.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought