Piuliță pentru canelura în T Oțel ameliorabil întărit și lustruit 07060-01-1A516L12
- Potrivit pentru caneluri în T
Unitatea de vânzare
7,13 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță
Varianta 1
pentru canelura în T
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
întărit și lustruit
D=filet
1/2-13
B în inci
1-1/8
B1 în inci
5/8
H în inci
0.750
H1 în inci
0.375
L în
inci
1.125
UNSPSC Code
31161508
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
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Note
Ultimul pas de filet nu este complet, astfel încât contrapiesa nu poate fi înșurubată complet.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.