Piuliță pentru canelura în T Oțel ameliorabil întărit și lustruit 07060-01-1A621L16
- Potrivit pentru caneluri în T
Unitatea de vânzare
9,36 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță
Varianta 1
pentru canelura în T
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
întărit și lustruit
D=filet
5/8-11
B în inci
1-1/4
B1 în inci
13/16
H în inci
1.000
H1 în inci
0.563
L în
inci
1.500
UNSPSC Code
31161508
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
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Note
Ultimul pas de filet nu este complet, astfel încât contrapiesa nu poate fi înșurubată complet.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.