text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță
Varianta 1
pentru canelura în T
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
întărit și lustruit
D=filet
3/4-10
B în inci
1-1/4
B1 în inci
13/16
H în inci
1.000
H1 în inci
0.563
L în inci
1.500
UNSPSC Code
31161508
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
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Note
Ultimul pas de filet nu este complet, astfel încât contrapiesa nu poate fi înșurubată complet.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem