text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Disc articulat
Varianta 1
antivibrant
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D1=D1 (inch)
1/2-13
D=Diametrul discului
40
H=înălțime
34
Capacitate de încărcare max. kN
0,212
D3
30,5
H1
26
H2
6
H3 (la presiunea 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
8 / 6.8 / 5.9
SW
19
T
12
UNSPSC Code
31161701
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Variantă din oțel inoxidabil:
Placă de presiune din oțel ameliorabil prin tratament termic, elementul sferic din oțel pentru prelucrare pe mașini-unelte automate.
Variantă din oțel inoxidabil:
Placă de presiune și element sferic din oțel inoxidabil.

Placă izolantă din elastomer PUR (silomer V12).
Version
Variantă din oțel:
element sferic călit, lustruit. Placă lustruită.
Variantă din oțel inoxidabil:
lucios.

Placă izolantă gri, lipită, antiderapantă.
Interval de aplicare de la -30 °C până la +70 °C.
Note

Capacitatea de încărcare specificată în tabel este o recomandare până la care sarcină statică permanentă trebuie utilizat elementul de amortizare.
Această sarcină statică corespunde unei presiuni de suprafață de 0,4 N/mm², la care materialul își atinge proprietățile optime de amortizare. Aceasta ține cont de faptul că sarcina dinamică duce la o încărcare suplimentară, până la o presiune de 0,6 N/mm².
Placa izolatoare absoarbe vibrațiile și previne alunecarea plăcii de îmbinare.
Placă de îmbinare (fără vibrații). amortizare vedeți 07144.

Drawing reference
1) Placă izolatoare
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem