text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Picior reglabil
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel
Materialul componentei
Cauciuc
D1=D1 (inch)
3/8-16
H1=înălțimea totală
174,5
H=înălțime
15
L=lungimea filetului
150
Capacitate de încărcare max. kN (numai pentru încărcare statică)
3
D
40
Deschiderea cheii, în inci
1/2
H2
24,5
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
Placă de picior, ax filetat din oțel.
Suport de cauciuc (NBR) 80 Shore.
Version
Placă de picior și ax filetat din oțel, zincat.
Suport de cauciuc vulcanizat, negru.

Note
Picioare de reglaj, din oțel, cu ax filetat montat pivotant și cu suprafață de sprijin din cauciuc. Suportul din cauciuc masiv este bine fixat de placa de tablă prin vulcanizare. Suportul de cauciuc are o aderență excepțională la podea. El izolează fonic și îngreunează transmiterea vibrațiilor și a șocurilor către podea.

Valorile referitoare la sarcină indicate în tabel se bazează pe o serie de teste în care s-a aplicat o sarcină statică perpendiculară pe disc, în centrul fusului. Forțele care acționează radial, precum cele generate de vibrații sau alte efecte de zguduire, influențează capacitatea de încărcare și nu sunt luate în considerare în valorile specificate.

Livrat cu piuliță potrivită.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem