Picior reglabil oțel 27790-11100A6X150
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, inginerie de aparate, logistică și asamblare
- Acoperirea din cauciuc are un efect de absorbție a sunetului din structură
- Piuliță potrivită inclusiv
Unitatea de vânzare
28,49 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Picior reglabil
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
Cauciuc
D1=D1 (inch)
5/8-11
H1=înălțimea totală
187,5
H=înălțime
28
L=lungimea filetului
150
Capacitate de încărcare
max. kN (numai pentru
încărcare statică)
15
D
100
Deschiderea cheii, în inci
5/8
H2
37,5
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
Placă de picior, ax filetat din oțel.
Suport de cauciuc (NBR) 80 Shore.
Suport de cauciuc (NBR) 80 Shore.
Version
Placă de picior și ax filetat din oțel, zincat.
Suport de cauciuc vulcanizat, negru.
Suport de cauciuc vulcanizat, negru.
Note
Picioare de reglaj, din oțel, cu ax filetat montat pivotant și cu suprafață de sprijin din cauciuc. Suportul din cauciuc masiv este bine fixat de placa de tablă prin vulcanizare. Suportul de cauciuc are o aderență excepțională la podea. El izolează fonic și îngreunează transmiterea vibrațiilor și a șocurilor către podea.
Valorile referitoare la sarcină indicate în tabel se bazează pe o serie de teste în care s-a aplicat o sarcină statică perpendiculară pe disc, în centrul fusului. Forțele care acționează radial, precum cele generate de vibrații sau alte efecte de zguduire, influențează capacitatea de încărcare și nu sunt luate în considerare în valorile specificate.
Livrat cu piuliță potrivită.
Valorile referitoare la sarcină indicate în tabel se bazează pe o serie de teste în care s-a aplicat o sarcină statică perpendiculară pe disc, în centrul fusului. Forțele care acționează radial, precum cele generate de vibrații sau alte efecte de zguduire, influențează capacitatea de încărcare și nu sunt luate în considerare în valorile specificate.
Livrat cu piuliță potrivită.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.