text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Picior reglabil
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel
Materialul componentei
Cauciuc
D1=D1 (inch)
1-8
H1=înălțimea totală
292
H=înălțime
28
L=lungimea filetului
250
Capacitate de încărcare max. kN (numai pentru încărcare statică)
15
D
100
Deschiderea cheii, în inci
1
H2
42
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
Description

Material
Placă de picior, ax filetat din oțel.
Suport de cauciuc (NBR) 80 Shore.
Version
Placă de picior și ax filetat din oțel, zincat.
Suport de cauciuc vulcanizat, negru.

Note
Picioare de reglaj, din oțel, cu ax filetat montat pivotant și cu suprafață de sprijin din cauciuc. Suportul din cauciuc masiv este bine fixat de placa de tablă prin vulcanizare. Suportul de cauciuc are o aderență excepțională la podea. El izolează fonic și îngreunează transmiterea vibrațiilor și a șocurilor către podea.

Valorile referitoare la sarcină indicate în tabel se bazează pe o serie de teste în care s-a aplicat o sarcină statică perpendiculară pe disc, în centrul fusului. Forțele care acționează radial, precum cele generate de vibrații sau alte efecte de zguduire, influențează capacitatea de încărcare și nu sunt luate în considerare în valorile specificate.

Livrat cu piuliță potrivită.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem