Picior reglabil oțel inoxidabil 27790-05-1120A8X200
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, inginerie de aparate, logistică și asamblare
- Acoperirea din cauciuc are un efect de absorbție a sunetului din structură
- Piuliță potrivită inclusiv
- verificat FDA
- Protecție suplimentară datorită șaibei curbate
Unitatea de vânzare
72,08 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Picior reglabil
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
Cauciuc
D1=D1 (inch)
1-8
H1=înălțimea totală
251
H=înălțime
36
L=lungimea filetului
200
Capacitate de încărcare
max. kN (numai pentru
încărcare statică)
30
Corp bază cheie din oțel
1.4301
D
120
Deschiderea cheii, în inci
7/8
H2
51
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
Placă de susținere, ax filetat din oțel inoxidabil 1.4301.
Suport de cauciuc (NBR) 80 Shore, aprobat FDA.
Version
Disc de susținere, oțel inoxidabil, lustruit.
Ax filetat din oțel inoxidabil, lucios.
Suport de cauciuc vulcanizat, negru.
Ax filetat din oțel inoxidabil, lucios.
Suport de cauciuc vulcanizat, negru.
Note
Picioare de reglaj, din oțel inoxidabil, cu ax filetat montat pivotant și suprafață de sprijin din cauciuc. Suportul din cauciuc masiv este bine fixat de placa de tablă prin vulcanizare. Suportul de cauciuc are o aderență excepțională la podea. El izolează fonic și îngreunează transmiterea vibrațiilor și a șocurilor către podea.
Valorile referitoare la sarcină indicate în tabel se bazează pe o serie de teste în care s-a aplicat o sarcină statică perpendiculară pe disc, în centrul fusului. Forțele care acționează radial, precum cele generate de vibrații sau alte efecte de zguduire, influențează capacitatea de încărcare și nu sunt luate în considerare în valorile specificate.
Pentru picioarele din oțel inoxidabil, lățimea cheii este proiectată ca margine dublă, începând cu axe cu dimensiunea 5/8-11.
Livrat cu piuliță potrivită.
Valorile referitoare la sarcină indicate în tabel se bazează pe o serie de teste în care s-a aplicat o sarcină statică perpendiculară pe disc, în centrul fusului. Forțele care acționează radial, precum cele generate de vibrații sau alte efecte de zguduire, influențează capacitatea de încărcare și nu sunt luate în considerare în valorile specificate.
Pentru picioarele din oțel inoxidabil, lățimea cheii este proiectată ca margine dublă, începând cu axe cu dimensiunea 5/8-11.
Livrat cu piuliță potrivită.
On request
Placă de susținere și ax filetat din oțel inoxidabil 1.4401.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.