text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată fixă
Varianta 1
fără sistem de închidere
Materialul corpului de bază
poliuretan
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
pasivat
-
2
-
6
-
7 7/8
B1 în inci
3 3/8
B2 în inci
2 7/16
B3 în inci
4 1/2
Capacitate de încărcare lbs
4410
D1 în inci
9/16
L în inci
6 1/4
L1 în inci
5 1/4
L2 în inci
4 15/16
R în inci
3
Rulment roată
Rulment cu bile
Tip montaj
placă de înșurubare
UNSPSC Code
31161507
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
Carcasă din structură solidă de oțel sudat. Roți cu centru din fontă gri și suprafață de rulare Extrathane.
Version
Carcasa este o construcție solidă din oțel sudat, cu protecție împotriva prafului și a stropirii cu apă, cu niplu de ungere. Roți cu rulmenți de precizie.
Note
Șurubul central a fost sudat, fixat cu șuruburi și asigurat. Axa roții este înșurubată.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem