Roată de ghidaj cu sistem de închidere poliuretan 95033-GDL322
- Rezistență chimică ridicată la multe substanțe agresive
- Rezistență ridicată la tăiere și rupere
- Capacitate mare de încărcare
- Utilizare: domeniu de utilizare cu solicitări mari la echipamente de transport sau vehicule de transport industriale, precum și în industria automobilelor
Sales unit
562,17 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Roată de ghidaj
Varianta 1
cu sistem de închidere
Materialul
corpului de bază
poliuretan
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
pasivat
-
2
-
8
-
9 5/8
A în inci
2 3/8
B1 în inci
3 3/8
B2 în inci
2 7/16
B3 în inci
4 1/2
Capacitate de încărcare
lbs
5510
D1 în inci
9/16
L în
inci
6 1/4
L1 în inci
5 1/4
L2 în inci
4 15/16
R în inci
6 3/8
Rulment roată
Rulment cu bile
Tip montaj
placă de înșurubare
UNSPSC Code
31161506
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
Description
Material
Carcasă din structură solidă de oțel sudat. Roți cu centru din fontă gri și suprafață de rulare Extrathane.
Version
Carcasa este o construcție solidă din oțel sudat, carcasă cu roți pivotante cu rulment axial cu bile pe canal adânc ISO 104 și rulment cu role conice ISO 355 în coroana de rotație, cu protecție împotriva prafului și a stropirii cu apă, cu niplu de ungere. Roți cu rulmenți de precizie.
Note
Șurubul central a fost sudat, fixat cu șuruburi și asigurat. Axa roții este înșurubată.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.