text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de ghidaj
Varianta 1
fără sistem de închidere
Materialul corpului de bază
poliuretan
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
pasivat
-
2
-
5
-
6 11/16
A în inci
2
B1 în inci
3 3/8
B2 în inci
2 7/16
B3 în inci
4 1/2
Capacitate de încărcare lbs
3860
D1 în inci
9/16
L în inci
6 1/4
L1 în inci
5 1/4
L2 în inci
4 15/16
R în inci
4 1/2
Rulment roată
Rulment cu bile
Tip montaj
placă de înșurubare
UNSPSC Code
31161506
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
Carcasă din structură solidă de oțel sudat. Roți cu centru din fontă gri și suprafață de rulare Extrathane.
Version
Carcasa este o construcție solidă din oțel sudat, carcasă cu roți pivotante cu rulment axial cu bile pe canal adânc ISO 104 și rulment cu role conice ISO 355 în coroana de rotație, cu protecție împotriva prafului și a stropirii cu apă, cu niplu de ungere. Roți cu rulmenți de precizie.
Note
Șurubul central a fost sudat, fixat cu șuruburi și asigurat. Axa roții este înșurubată.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought