Roată fixă fără sistem de închidere Cauciuc 95026-10-G5L324
- Rezistență chimică foarte ridicată la multe substanțe agresive, cu excepția uleiurilor
- Rezistență la șoc și la impact
Unitatea de vânzare
185,66 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată fixă
Varianta 1
fără sistem de închidere
Materialul
corpului de bază
Cauciuc
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
zincat, albastru pasivat
-
2
-
6
-
7 3/4
B1 în inci
3 3/8
B2 în inci
2 7/16
B3 în inci
4 1/2
Capacitate de încărcare
lbs
2205
D1 în inci
9/16
L în
inci
6 1/4
L1 în inci
5 1/4
L2 în inci
4 15/16
R în inci
3
Rulment roată
Rulment cu bile
Tip montaj
placă de înșurubare
UNSPSC Code
31161507
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
Carcasă din tablă de oțel.
Roți din cauciuc masiv elastic, de înaltă calitate.
Corp de roată din aluminiu turnat sub presiune.
Roți din cauciuc masiv elastic, de înaltă calitate.
Corp de roată din aluminiu turnat sub presiune.
Version
Carcasă presată. Roți cu rulment cu bile.
Note
Axa roții este înșurubată. Roțile din cauciuc masiv elastic sunt rezistente la șocuri și la impact.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.