Roată pivotantă cu sistem de închidere cauciuc 95019-FXL202
- Rezistență chimică foarte ridicată la multe substanțe agresive, cu excepția uleiurilor
- Suprafață de rulare care nu lasă urme
Unitatea de vânzare
83,54 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată pivotantă
Varianta 1
cu sistem de închidere
Materialul
corpului de bază
cauciuc
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
zincat, albastru pasivat
-
1 1/4
-
4
-
5 1/8
A în inci
1 7/16
B1 în inci
1 3/4
B3 în inci
2 1/2
Capacitate de încărcare
lbs
1100
D1 în inci
5/16
L în
inci
3 5/8
L1 în inci
3 1/16
L2 în inci
2 3/4
R în inci
3 7/16
Rulment roată
Rulment cu bile
Tip montaj
placă de înșurubare
UNSPSC Code
31161506
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
Carcasă din tablă de oțel, corp de roată din PA 6 cu anvelope din cauciuc masiv elastic de marcă vulcanizat.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu două rânduri de bile în coroana de rotație și protecția bilelor. Roți cu rulment cu bile.
Note
Axa roții este înșurubată. Roți rezistente la șocuri și impact.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.