Roată fixă fără sistem de închidere poliamidă 95043-D5L234
- Rezistență chimică ridicată la multe substanțe agresive
- Rezistent la șocuri și impact
- Rezistență scăzută la rulare
Unitatea de vânzare
109,41 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată fixă
Varianta 1
fără sistem de închidere
Formă
A
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
zincat, albastru pasivat
-
1 7/16
-
3 1/8
-
4 3/4
B1 în inci
3
B2 în inci
2 5/8
B3 în inci
4
Capacitate de încărcare
lbs
1930
D1 în inci
3/8
L în
inci
4 1/2
L1 în inci
3 5/8
L2 în inci
3
R în inci
1 9/16
Rulment roată
Rulment cu bile
Tip montaj
placă de înșurubare
UNSPSC Code
31161507
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
Carcasă din tablă de oțel. Roți fabricate din PA 6.
Version
Carcasă presată. Roți cu rulment cu bile.
Note
Axa roții este înșurubată. Roți rezistente la șocuri și impact.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.