text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Swivel castor
Version 1
with locking system
Form
D
Main material
polyamide
Component material
steel
Surface finish component
galvanised, blue-passivated
B=Rollenbreite in Zoll
2
-
6
-
7 3/4
A in inch
2 3/16
B1 in inch
3 3/8
B2 in inch
2 7/16
B3 in inch
4 1/2
Capacitate de încărcare lbs
4410
D1 in inch
9/16
Kind of fastening
mounting plate
L inch
6 1/4
L1 in inch
5 1/4
L2 in inch
4 15/16
R in inch
5 3/16
UNSPSC Code
31161506
Wheel bearing
Ball bearing
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
Carcasă din tablă de oțel. Roți fabricate din PA 6.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu două rânduri de bile în coroana de rotație și protecția bilelor. Roți cu rulment cu bile.
Note
Axa roții este înșurubată. Roți rezistente la șocuri și impact.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem