text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de ghidaj
Varianta 1
cu sistem de închidere
Formă
D
Materialul corpului de bază
poliamidă
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
zincat, albastru pasivat
-
2
-
8
-
9 5/8
A în inci
2 3/8
B1 în inci
3 3/8
B2 în inci
2 7/16
B3 în inci
4 1/2
Capacitate de încărcare lbs
4960
D1 în inci
9/16
L în inci
6 1/4
L1 în inci
5 1/4
L2 în inci
4 15/16
R în inci
6 3/8
Rulment roată
Rulment cu bile
Tip montaj
placă de înșurubare
UNSPSC Code
31161506
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
Carcasă din tablă de oțel. Roți fabricate din PA 6.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu două rânduri de bile în coroana de rotație și protecția bilelor. Roți cu rulment cu bile.
Note
Axa roții este înșurubată. Roți rezistente la șocuri și impact.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem