Roată de ghidaj cu sistem de închidere poliamidă 95042-FXL202
- Rezistență chimică foarte ridicată la multe substanțe agresive
- Funcționare lină pe pardoseli netede
- Rezistență ridicată la abraziune
Unitatea de vânzare
51,47 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de ghidaj
Varianta 1
cu sistem de închidere
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
zincat, albastru pasivat
-
1 1/4
-
4
-
5 3/8
A în inci
1 9/16
B1 în inci
1 3/4
B3 în inci
2 1/2
Capacitate de încărcare
lbs
660
D1 în inci
5/16
L în
inci
3 5/8
L1 în inci
3 1/16
L2 în inci
2 3/4
R în inci
3 9/16
Rulment roată
Lagăr de alunecare
Tip montaj
placă de înșurubare
UNSPSC Code
31161506
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
Carcasă din tablă de oțel. Roți fabricate din PA 6.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă și protecție a bilei.
Note
Axa roții este înșurubată.
Roți pivotante cu placă înșurubată.
Roți pivotante cu placă înșurubată.
Temperature range
-25 °C până la +80 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.