Swivel castor with locking system polyamide 95042-G1L202
- Rezistență chimică foarte ridicată la multe substanțe agresive
- Funcționare lină pe pardoseli netede
- Rezistență ridicată la abraziune
Unitatea de vânzare
59,62 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de ghidaj
Varianta 1
cu sistem de închidere
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
zincat, albastru pasivat
-
1 1/4
-
5
-
6 5/16
A în inci
1 9/16
B1 în inci
1 3/4
B3 în inci
2 1/2
Capacitate de încărcare
lbs
660
D1 în inci
5/16
L în
inci
3 5/8
L1 în inci
3 1/16
L2 în inci
2 3/4
R în inci
4 1/ 16
Rulment roată
Lagăr de alunecare
Tip montaj
placă de înșurubare
UNSPSC Code
31161506
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
Carcasă din tablă de oțel. Roți fabricate din PA 6.
Version
Housing press formed.
Double ball bearing with ball shield in the castor head.
Double ball bearing with ball shield in the castor head.
Note
Wheel axle bolted.
Swivel castors with mounting plate.
Swivel castors with mounting plate.
Temperature range
-25 °C to +80 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.