text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Fixed castor
Version 1
without locking system
Form
A
Main material
polyurethane
Component material
steel
Surface finish component
galvanised, blue-passivated
B=Rollenbreite in Zoll
1 9/16
D=Rollendurchmesser in Zoll
4
H=Gesamthöhe in Zoll
5 1/2
B1 in inch
3
B2 in inch
2 5/8
B3 in inch
4
D1 in inch
3/8
Kind of fastening
mounting plate
L inch
4 1/2
L1 in inch
3 5/8
L2 in inch
3
Permissible load lbs
2315
R in inch
2
UNSPSC Code
31161507
Wheel bearing
Ball bearing
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
Description

Material
Carcasă din tablă de oțel. Corp de roată din aluminiu-fontă turnată, cu strat de rulare din Extrathane.
Version
Carcasă presată. Roți cu rulmenți de precizie.
Note
Roțile sunt rezistente împotriva coroziunii și prezintă o rezistență redusă la rulare. Axa roții este înșurubată.
De la un diametru de 5”, roțile sunt prevăzute cu spițe.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem