Roată fixă fără sistem de închidere poliuretan 95029-G5L324
- Aplicație: logistică, construcție de mașini și de instalații etc.
- Rezistență ridicată la tăiere și rupere
- Capacitate mare de încărcare
- Protecție ridicată a podelei
Sales unit
221,40 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Fixed castor
Version 1
without locking system
Form
B
Main
material
polyurethane
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised, blue-passivated
B=Rollenbreite in Zoll
2
D=Rollendurchmesser in Zoll
6
H=Gesamthöhe in Zoll
7 3/4
B1 in inch
3 3/8
B2 in inch
2 7/16
B3 in inch
4 1/2
D1 in inch
9/16
Kind of fastening
mounting plate
L
inch
6 1/4
L1 in inch
5 1/4
L2 in inch
4 15/16
Permissible
load
lbs
3580
R in inch
3
UNSPSC Code
31161507
Wheel
bearing
Ball bearing
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
Description
Material
Carcasă din tablă de oțel. Corp de roată din aluminiu-fontă turnată, cu strat de rulare din Extrathane.
Version
Carcasă presată. Roți cu rulmenți de precizie.
Note
Roțile sunt rezistente împotriva coroziunii și prezintă o rezistență redusă la rulare. Axa roții este înșurubată.
De la un diametru de 5”, roțile sunt prevăzute cu spițe.
De la un diametru de 5”, roțile sunt prevăzute cu spițe.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.