text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată fixă
Varianta 1
fără sistem de închidere
Materialul corpului de bază
poliuretan
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
zincat, albastru pasivat
-
2
-
8
-
9 1/4
B1 în inci
3
B2 în inci
2 5/8
B3 în inci
4
Capacitate de încărcare lbs
1655
D1 în inci
3/8
L în inci
4 1/2
L1 în inci
3 5/8
L2 în inci
3
R în inci
4
Rulment roată
Rulment cu bile
Tip montaj
placă de înșurubare
UNSPSC Code
31161507
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
Carcasă din tablă de oțel. Corp de roată din aluminiu-fontă turnată, cu strat de rulare din Extrathane.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă și protecție a bilei. Roți cu rulmenți de precizie.
Note
Roțile sunt rezistente împotriva coroziunii și prezintă o rezistență redusă la rulare. Axa roții este înșurubată.
De la un diametru de 5”, roțile sunt prevăzute cu spițe.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem