text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carcasă din tablă de oțel. Corp de roată din aluminiu-fontă turnată, cu strat de rulare din Extrathane.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă și protecție a bilei. Roți cu rulmenți de precizie.
Note
Roțile sunt rezistente împotriva coroziunii și prezintă o rezistență redusă la rulare. Axa roții este înșurubată.
De la un diametru de 5”, roțile sunt prevăzute cu spițe.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought