Roată de ghidaj fără sistem de închidere poliuretan 95029-FXL253
- Aplicație: logistică, construcție de mașini și de instalații etc.
- Rezistență ridicată la tăiere și rupere
- Capacitate mare de încărcare
- Protecție ridicată a podelei
Unitatea de vânzare
196,26 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de ghidaj
Varianta 1
fără sistem de închidere
Formă
C
Materialul
corpului de bază
poliuretan
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
zincat, albastru pasivat
-
1 9/16
-
4
-
5 1/2
A în inci
1 3/4
B1 în inci
3
B2 în inci
2 5/8
B3 în inci
4
Capacitate de încărcare
lbs
2315
D1 în inci
3/8
L în
inci
4 1/2
L1 în inci
3 5/8
L2 în inci
3
R în inci
3 3/4
Rulment roată
Rulment cu bile
Tip montaj
placă de înșurubare
UNSPSC Code
31161506
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
Carcasă din tablă de oțel. Corp de roată din aluminiu-fontă turnată, cu strat de rulare din Extrathane.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă și protecție a bilei. Roți cu rulmenți de precizie.
Note
Roțile sunt rezistente împotriva coroziunii și prezintă o rezistență redusă la rulare. Axa roții este înșurubată.
De la un diametru de 5”, roțile sunt prevăzute cu spițe.
De la un diametru de 5”, roțile sunt prevăzute cu spițe.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.