Roată fixă fără sistem de închidere Cauciuc 95017-FXL204
- Rezistență chimică foarte ridicată la multe substanțe agresive
- Suprafață de rulare care nu lasă urme
- Conexiune fermă și incasabilă între suprafața de rulare și corpul roții
Unitatea de vânzare
45,45 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată fixă
Varianta 1
fără sistem de închidere
Materialul
corpului de bază
Cauciuc
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
zincat, albastru pasivat
-
1 1/4
-
4
-
5 3/8
B1 în inci
1 3/4
B3 în inci
2 1/2
Capacitate de încărcare
lbs
605
D1 în inci
5/16
L în
inci
3 5/8
L1 în inci
3 1/6
L2 în inci
2 3/4
R în inci
2
Rulment roată
Rulment cu bile
Tip montaj
placă de înșurubare
UNSPSC Code
31161507
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
Carcasă din tablă de oțel.
Roți cu strat de rulare din cauciuc termoplastic.
Corp de roată din polipropilenă.
Roți cu strat de rulare din cauciuc termoplastic.
Corp de roată din polipropilenă.
Version
Carcasă presată. Roți cu rulment cu bile.
Note
Axa roții este înșurubată. Rotile fixe cu placă cu șuruburi. Roți gri, care nu lasă urme.
Temperature range
-20 °C până la +60 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.